1.0718 automatová ocel
| Materiál č. | 1.0718 |
| US standard (AISI) | 12L14, 12L13 |
| Krátké označení | 11SMnPb30 |
| Starší označení | 9SMnPb28 |
| Popis | automatová ocel |
| Složení slitinivých komponent [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 0,90 - 1,30 P: ≤ 0,110 S: 0,270 - 0,330 Pb: 0,200 - 0,350 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | 245-440 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 360-570 |
| Tažnost A [%] | ≥ 6 |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | vhodné s podmínkou |
| Tepelné zpracování | vhodné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Aretační čepy, šrouby s rýhováním, vidlicové klouby, sériově vyráběné díly pro automobilový průmysl, konstrukci zařízení a přístrojů. |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.